Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MSA770

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA770
Messlänge: 270 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage: Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D743080
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1333502-04
Messlänge
Messlänge
270 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart
Dichtungsart
FPM Dichtlippe
Endlagenschalter
Endlagenschalter
ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D743080
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
10be11dd-0749-4f39-9952-5d64d1fd5c9e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation