Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MSA770

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA770
Messlänge: 170 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage: Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Minimaler Flankenabstand: 1,250 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 6,00 m
Elektrischer Anschluss: Kabelstecker rund, Stift,
14-polig
Anschluss-Belegung: D1404263
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1333503-42
Messlänge
Messlänge
170 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstandscodierte
Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
1,250 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabelstecker rund, Stift,
14-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1404263
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
69a2a6cf-2cf3-4aeb-acbd-62a64fbc02b1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation