Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 270 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage: Abstand 35 mm vom Beginn der
Messlänge
Weitere Referenzmarken: Abstand 35 mm vom Ende
der Messlänge
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 5,00 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (30 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D1366740
Kabeltyp: PUR Ø 4,4 mm
Identnummer
Identnummer
1340311-01
Messlänge
Messlänge
270 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstand 35 mm vom Beginn der
Messlänge
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
Abstand 35 mm vom Ende
der Messlänge
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (30 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1366740
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,4 mm
SCIP ID
SCIP ID
cbadad42-e2f4-4e9a-9013-94d6fdb6354d
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation