Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 70 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage: 5 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken: 50 (Abstand in mm von der
ersten Referenzmarke)
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 0,80 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D1366739
Kabeltyp: PUR Ø 4,4 mm
Identnummer
Identnummer
1340311-03
Messlänge
Messlänge
70 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
5 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
50 (Abstand in mm von der
ersten Referenzmarke)
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
0,80 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1366739
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,4 mm
SCIP ID
SCIP ID
d4f6f9a9-715a-42f5-acbb-2dc6f7ab3f49
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation