Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 100 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1352370
Kabeltyp: PUR Ø 4,4 mm
Identnummer
Identnummer
1340311-10
Messlänge
Messlänge
100 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1352370
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,4 mm
SCIP ID
SCIP ID
a2eb57f8-1b97-402f-a6a1-0d9fbaaae911
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation