Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 50 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 0,81 m
Elektrischer Anschluss: MOLEX PCB-Stecker,
2-reihig, Buchse 10-polig
Anschluss-Belegung: D1379017
Kabeltyp: PUR Ø 4,4 mm
Identnummer
Identnummer
1340311-32
Messlänge
Messlänge
50 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
0,81 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
MOLEX PCB-Stecker,
2-reihig, Buchse 10-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1379017
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,4 mm
SCIP ID
SCIP ID
8dd45aa0-3b52-4a6a-a0d2-f78fe55e0888
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation