Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 320 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1421752
Kabeltyp: PUR Ø 4,4 mm
Identnummer
Identnummer
1340311-63
Messlänge
Messlänge
320 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Stromsignale (11
µAss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker,
Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1421752
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,4 mm
SCIP ID
SCIP ID
298d87bc-6794-4d15-9384-a84d7e978ab4
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation