Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Ausgangskabel
Buchsengehäuse, 1-reihig, 8-polig Kupplung M12, Stift, 8-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Buchsengehäuse, 1-reihig, 8-polig Kupplung M12, Stift, 8-polig
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,06 mm²+4x0,06 mm²
Kabellänge: 8,00 m
Buchsengehäuse, 1-reihig, 8-polig Kupplung M12, Stift, 8-polig
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,06 mm²+4x0,06 mm²
Kabellänge: 8,00 m
Identnummer
Identnummer
1344167-12
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,06 mm²+4x0,06 mm²
Kabellänge
Kabellänge
8,00 m
SCIP ID
SCIP ID
6921d918-c90d-4310-be0c-925a285a48e7