Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: EPG Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG28/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,725 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1: D512235
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Schirm unter Tülle
konfektionierung Seite 1: zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Besonderheiten, 4 Adern nicht im
Ausgangskabel: Platinenstecker
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: EPG Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG28/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,725 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1: D512235
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Schirm unter Tülle
konfektionierung Seite 1: zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Besonderheiten, 4 Adern nicht im
Ausgangskabel: Platinenstecker
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1344798-27
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
EPG Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
16xAWG28/7
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,725 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D512235
Farbe
Farbe
schwarz
Mantel- und Schirm- Schirm unter Tülle
konfektionierung Seite 1
konfektionierung Seite 1
zurückgeklappt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+120 °C
Besonderheiten, 4 Adern nicht im
Ausgangskabel
Ausgangskabel
Platinenstecker
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Konformitätserklärung
Prospekt
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-2R, Prospekt englisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-1R, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch