Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG30/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,50 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung 1: D1113112
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 6,1 mm auf
Kabel Ø 4,5 mm / L= 10
mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 16xAWG30/7
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 1,50 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung 1: D1113112
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 6,1 mm auf
Kabel Ø 4,5 mm / L= 10
mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+120 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1353788-55
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
EPG Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
16xAWG30/7
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D1113112
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 6,1 mm auf Kabel Ø 4,5 mm / L= 10 mm
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+120 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
6688ae71-afc1-4f06-b7f3-b220f95f77f8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Konformitätserklärung
Prospekt
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-2R, Prospekt englisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-1R, Prospekt deutsch