Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtasteinheit MSA7xx

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA7xx
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: TTLx1u
Minimaler Flankenabstand: 1,250 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90°
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge: 6,00 m
Elektrischer Anschluss: Kabelstecker rund, Stift,
14-polig
Anschluss-Belegung: D1404263
Identnummer
Identnummer
1362944-02
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx1u
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
1,250 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabelstecker rund, Stift,
14-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1404263
SCIP ID
SCIP ID
dd149feb-b35d-4376-b29e-2f8930673a9f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation