Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtasteinheit LS683

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit LS683
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: ~1Vss
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1345448
Identnummer
Identnummer
1372386-02
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1345448
SCIP ID
SCIP ID
874e8b61-c509-4939-83d6-a0d0496408e7
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation