Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MSA370

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA370
Messlänge: 220 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage: 200 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 3,300 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D805133
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1372691-24
Messlänge
Messlänge
220 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
1-fach Interpolation nicht getaktet
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
200 (Abstand in mm vom Beginn
der Messlänge)
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
3,300 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D805133
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
6f68f5f5-ce3d-445e-bb16-16c1fe2c5c37
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation