Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Abtasteinheit MSA67x

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA67x
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Ausgangssignal: ~11µAss
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,4 mm
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1352370
Identnummer
Identnummer
1375630-03
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~11µAss
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,4 mm
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23,
Metallgehäuse, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1352370
SCIP ID
SCIP ID
a61f0106-905e-4345-9fc0-91fd4cde9f2c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation