Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
AK LIF 48U
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
AK LIF 48U
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Vakuumklasse: Ultrahochvakuum: < 10E-7
mbar
Signalperiode: 4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 0·10-6K-1
Referenzmarke: aktiv
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 1000,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Endlagenschalter: mit Endlagenschalter
Kabeltyp: Einzellitzen mit
Schirmgeflecht, 2-fach,
verzinnt
Kabeltyp 2: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 2,00 m
Kabellänge Zusatzkabel: 1,00 m
Geräteausführung: Sub-D Stecker außerhalb
des Vakuums
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
Metallgehäuse, Bauform A,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Sub-D Stecker Bu/Bu
Kombination: 15-polig
Anschluss-Belegung: D1121221
Besonderheiten,
Abtastkopf: reinraumgerecht verpackt
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Vakuumklasse: Ultrahochvakuum: < 10E-7
mbar
Signalperiode: 4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 0·10-6K-1
Referenzmarke: aktiv
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 1000,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Endlagenschalter: mit Endlagenschalter
Kabeltyp: Einzellitzen mit
Schirmgeflecht, 2-fach,
verzinnt
Kabeltyp 2: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 2,00 m
Kabellänge Zusatzkabel: 1,00 m
Geräteausführung: Sub-D Stecker außerhalb
des Vakuums
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
Metallgehäuse, Bauform A,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Sub-D Stecker Bu/Bu
Kombination: 15-polig
Anschluss-Belegung: D1121221
Besonderheiten,
Abtastkopf: reinraumgerecht verpackt
Identnummer
Identnummer
1379294-03
Vakuumklasse
Vakuumklasse
Ultrahochvakuum: < 10E-7 mbar
Signalperiode
Signalperiode
4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 0·10-6K-1
Referenzmarke
Referenzmarke
aktiv
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
1000,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Endlagenschalter
Endlagenschalter
mit Endlagenschalter
Kabeltyp
Kabeltyp
Einzellitzen mit Schirmgeflecht, 2-fach, verzinnt
Kabeltyp 2
Kabeltyp 2
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
1,00 m
Geräteausführung
Geräteausführung
Sub-D Stecker außerhalb des Vakuums
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Sub-D Stecker Bu/Bu
Kombination
Kombination
15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1121221
Besonderheiten,
Abtastkopf
Abtastkopf
reinraumgerecht verpackt
SCIP ID
SCIP ID
5ba2d8e2-f17e-46f6-95bd-4a30c6837764
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Belegung
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download
Konformitätserklärung
Montageanleitung
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung niederländisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung italienisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung englisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung chinesisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung zh-TW
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung koreanisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung japanisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung französisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung deutsch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung spanisch
Produktinformation
- LIF 471 V LIF 481 V LIF 481 U – Offenes Längenmessgerät zum Einsatz im Vakuum, Produktinformation deutsch
- LIF 471 V LIF 481 V LIF 481 U – Offenes Längenmessgerät zum Einsatz im Vakuum, Produktinformation japanisch
- LIF 471 V LIF 481 V LIF 481 U – Offenes Längenmessgerät zum Einsatz im Vakuum, Produktinformation englisch
REACH
- REACH - CAS-Nr. 7439-92-1 Blei, REACH-Information multilingual
- REACH - CAS-Nr. 85-42-7 Cyclohexane-1,2-dicarboxyli…, REACH-Information multilingual
- REACH - CAS-Nr. 25550-51-0 Hexahydromethylphthalic anh..., REACH-Information multilingual
- REACH - CAS-Nr. 19438-60-9 Hexahydro-4-methylphthalic..., REACH-Information multilingual