Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Ausgangskabel
Buchsengehäuse, 1-reihig, 12-polig Kupplung M23, Stift, 12-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Buchsengehäuse, 1-reihig, 12-polig Kupplung M23, Stift, 12-polig
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabelaufbau: 5x2xAWG30+2xAWG28
Kabellänge: 0,50 m
Buchsengehäuse, 1-reihig, 12-polig Kupplung M23, Stift, 12-polig
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabelaufbau: 5x2xAWG30+2xAWG28
Kabellänge: 0,50 m
Identnummer
Identnummer
1380349-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
5x2xAWG30+2xAWG28
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
SCIP ID
SCIP ID
e498865f-37a5-475a-b82a-fbae06c74369