Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

ERN 1023
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1023
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Anzahl der Signalperioden: 2048
Kommutierungssignal: C03 [Blockkommutierung 4 x
90°]
Referenzmarke: RV [90°]
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 500,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 40 mm)
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
mit radialer Befestigung,
Durchmesser 6 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+90 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (70 mm)
und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D685410
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 5,00 m
Kabelaufbau: 7x2x0,1 mm²
Kabeltyp: PVC Ø 5,5 mm
Beilegeteil: Gewindestift 2x M3x3 - WP
[685222-14]
Verpackungsart: Sonderverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1386836-04
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
2048
Kommutierungssignal
Kommutierungssignal
C03 [Blockkommutierung 4 x 90°]
Referenzmarke
Referenzmarke
RV [90°]
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
500,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 40 mm)
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle mit radialer Befestigung, Durchmesser 6 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+90 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit verzinnten Litzen (70 mm) und verdrilltem + verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D685410
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Kabelaufbau
Kabelaufbau
7x2x0,1 mm²
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 5,5 mm
Beilegeteil
Beilegeteil
Gewindestift 2x M3x3 - WP [685222-14]
Verpackungsart
Verpackungsart
Sonderverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation