Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Kabellänge: 0,50 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 9-polig
Identnummer
Identnummer
1396674-N5
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
SCIP ID
SCIP ID
d5e8f137-2ef9-4df4-ab66-b0636a50deba
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation