Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

AK LIF 18R
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK LIF 18R
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Signalperiode: 4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Referenzmarke: aktiv
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 1000,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm flexibel
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
Metallgehäuse, Bauform A,
mit
Verriegelungsschrauben,
mit integrierter
Elektronik, Stift,
15-polig
Anschluss-Belegung: D749491
Identnummer
Identnummer
1413134-03
Signalperiode
Signalperiode
4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Referenzmarke
Referenzmarke
aktiv
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
1000,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm flexibel
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D749491
SCIP ID
SCIP ID
03130c94-b5a6-464f-99d3-eae6c00a7610
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation