Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

AK LIF 17R
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK LIF 17R
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Signalperiode: 4,000 µm / 0,4 µm (nach
Interpolation)
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Referenzmarke: aktiv
Ausgangssignal: Rechtecksignale,
TTL-Pegel mit 10-fach
Interpolation
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm flexibel
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
Metallgehäuse, Bauform
A, mit
Verriegelungsschrauben,
mit integrierter
Elektronik, Stift,
15-polig
Anschluss-Belegung: D1174999
Identnummer
Identnummer
1413136-01
Signalperiode
Signalperiode
4,000 µm / 0,4 µm (nach Interpolation)
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Referenzmarke
Referenzmarke
aktiv
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 10-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
100,00 kHz
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm flexibel
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1174999
SCIP ID
SCIP ID
ebbd63ad-699c-48d8-923c-998dd187852a
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation