Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, ohne Verriegelungsschrauben,
mit integrierter Elektronik, Buchse, 15-polig Stecker M23, Metallgehäuse, Stift,

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, ohne Verriegelungsschrauben,
mit integrierter Elektronik, Buchse, 15-polig Stecker M23, Metallgehäuse, Stift,
12-polig
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 5x2xAWG30+2xAWG28
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,10 m
Besonderheiten, Elektronik im
Verbindungskabel: Steckverbinder
Identnummer
Identnummer
1434157-06
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
5x2xAWG30+2xAWG28
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,10 m
Besonderheiten, Elektronik im
Verbindungskabel
Verbindungskabel
Steckverbinder
SCIP ID
SCIP ID
af70c431-8c92-4a9c-bf11-684896ab0165
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation