Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Verbindungskabel
Stecker Buchse 5+P-polig Kabel abgeschnitten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker Buchse 5+P-polig Kabel abgeschnitten
Kabeltyp: PUR Sonderdurchmesser
Farbe: orange
Kabelaufbau: 4x6+2x1,5
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 15,00 m
Stecker Buchse 5+P-polig Kabel abgeschnitten
Kabeltyp: PUR Sonderdurchmesser
Farbe: orange
Kabelaufbau: 4x6+2x1,5
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 15,00 m
Identnummer
Identnummer
1455340-15
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Sonderdurchmesser
Farbe
Farbe
orange
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x6+2x1,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
15,00 m
SCIP ID
SCIP ID
b6f6a270-9964-40f4-a5bd-22ea7730e2c0