Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Verbindungskabel
Stecker Buchse 5+P-polig Kabel abgeschnitten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker Buchse 5+P-polig Kabel abgeschnitten
Kabeltyp: PUR Sonderdurchmesser
Farbe: orange
Kabelaufbau: 4x10+2x1,5
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 30,00 m
Stecker Buchse 5+P-polig Kabel abgeschnitten
Kabeltyp: PUR Sonderdurchmesser
Farbe: orange
Kabelaufbau: 4x10+2x1,5
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 30,00 m
Identnummer
Identnummer
1455345-30
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Sonderdurchmesser
Farbe
Farbe
orange
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x10+2x1,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
30,00 m
SCIP ID
SCIP ID
4980ccea-5c13-4d69-8aa4-7b361d15ffce