Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: Einzelader ETFE
Kabelaufbau 1: 2x0,15 mm²
Anzahl Schirme: kein Schirm
Kabellänge: 0,20 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: freies Kabelende mit 2
Stift Crimpkontakten
Anschluss-Belegung 1: D1275812
Kabeldurchführung 1: Durchführungstülle Øa
6,7 mm, Øi 1,2 mm + Øi
1,2 mm
Arbeitstemperaturbereich: -40/+125 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+125 °C
Besonderheiten, 2 Crimpkontakte Stift //
Ausgangskabel: Serie 723 (61.253.11)
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1470224-52
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
Einzelader ETFE
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
2x0,15 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
kein Schirm
Kabellänge
Kabellänge
0,20 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
freies Kabelende mit 2 Stift Crimpkontakten
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D1275812
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Durchführungstülle Øa 6,7 mm, Øi 1,2 mm + Øi 1,2 mm
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-40/+125 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+125 °C
Besonderheiten, 2 Crimpkontakte Stift //
Ausgangskabel
Ausgangskabel
Serie 723 (61.253.11)
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 40 Stück
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation