Letzte Aktualisierung: March 31 2026 23:35:54.

Linsenschraube M2,00

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Linsenschraube M2,00
Geometrie der Schraube: Flachkopfschraube
Norm: DIN 58450
Gewindesteigung: 0,40 mm
Länge: 5,00 mm
Werkstoff / Festigkeitsklasse: A2 Oberflächenbehandlung: ohne Wertangabe
Geometrie Gewindeende: ohne Wertangabe
Geometrie Werkzeugaufnahme: Schlitz
Beschichtungsart: -
Identnummer
Identnummer
200633-07
Geometrie der Schraube
Geometrie der Schraube
Flachkopfschraube
Norm
Norm
DIN 58450
Gewindesteigung
Gewindesteigung
0,40 mm
Länge
Länge
5,00 mm
Werkstoff / Festigkeitsklasse
Werkstoff / Festigkeitsklasse
A2 Oberflächenbehandlung: ohne Wertangabe
Geometrie Gewindeende
Geometrie Gewindeende
ohne Wertangabe
Geometrie Werkzeugaufnahme
Geometrie Werkzeugaufnahme
Schlitz
Beschichtungsart
Beschichtungsart
-