Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Fuer gitterkonstante 0,010mm
Kabellaenge 3,00m, mit stecker Kabeldurchmesser 4,5mm

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Fuer gitterkonstante 0,010mm
Kabellaenge 3,00m, mit stecker Kabeldurchmesser 4,5mm
Identnummer
Identnummer
201953-03
Kabellaenge 3,00m, mit stecker Kabeldurchmesser 4,5mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
226698-03