Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtastkopf LIDA 19

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf LIDA 19
Teilungsperiode: 200 µm
Versorgungsspannung: 5V Analogausgangssignale: 11 µAss
Kabeltyp: PUR 4,5
Elektrischer Anschluss: Kabel 1,0m ohne Stecker
Identnummer
Identnummer
233039-14
Teilungsperiode
Teilungsperiode
200 µm
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung
5V Analogausgangssignale: 11 µAss
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR 4,5
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1,0m ohne Stecker
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation