Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MULTITURN-CODE-DREHGEBER AUSGANGSSIGNALE IM TTL-PEGEL

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MULTITURN-CODE-DREHGEBER AUSGANGSSIGNALE IM TTL-PEGEL
SPANNUNGSVERSORGUNG: 10,5 BIS 26V
AUSGANGSCODE: GRAY-CODE
AUSGANGSSIGNALE SERIELL 24 BIT MIT PARITYBIT
STEIGENDE WERTE GEGEN UHRZEIGERSINN (AUF DIE
WELLE GESEHEN)
AUFLOESUNG: 4096 SCHRITTE/UMDREHUNG
WELLE: DURCHMESSER 6 MM
SYNCHROFLANSCH: DURCHMESSER 50MM
KABELAUSGANG: RADIAL MIT KUPPLUNG STIFT 17-POLIG
KABELLAENGE 1,00M
ARBEITSTEMPERATUR-BEREICH -20 BIS 100 GRAD C
--------------------INTERN------------------------
266128 ZY = KUPPLUNG STIFT 17-POLIG AM GERAET
266130 ZY = GEGENSTECKER BUCHSE 17-POLIG
266948 -- = EINSEITIG VERDRAHTETES VB.-KABEL MIT
STECKER BUCHSE 17-POLIG
Identnummer
Identnummer
235730-74
SPANNUNGSVERSORGUNG
SPANNUNGSVERSORGUNG
10,5 BIS 26V
AUSGANGSCODE
AUSGANGSCODE
GRAY-CODE
AUSGANGSSIGNALE SERIELL 24 BIT MIT PARITYBIT
STEIGENDE WERTE GEGEN UHRZEIGERSINN (AUF DIE
WELLE GESEHEN)
AUFLOESUNG
AUFLOESUNG
4096 SCHRITTE/UMDREHUNG
WELLE
WELLE
DURCHMESSER 6 MM
SYNCHROFLANSCH
SYNCHROFLANSCH
DURCHMESSER 50MM
KABELAUSGANG
KABELAUSGANG
RADIAL MIT KUPPLUNG STIFT 17-POLIG
KABELLAENGE 1,00M
ARBEITSTEMPERATUR-BEREICH -20 BIS 100 GRAD C
--------------------INTERN------------------------
266128 ZY = KUPPLUNG STIFT 17-POLIG AM GERAET
266130 ZY = GEGENSTECKER BUCHSE 17-POLIG
266948 -- = EINSEITIG VERDRAHTETES VB.-KABEL MIT
STECKER BUCHSE 17-POLIG
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation