Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Singleturn-code-drehgeber 15 bit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Singleturn-code-drehgeber 15 bit
Spannungsversorgung: 5v, ttl-pegel,
Ausgangscode: gray-code
Datenausgang: seriell ohne paritybit,
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Aufloesung 32768 schritte/umdrehung
Welle: durchmesser 10mm, laenge 20 mm.
Synchroflansch, durchmesser 50mm
Kabelausgang radial mit kupplung stift 17-polig
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur-bereich -40 bis 80 grad c
Identnummer
Identnummer
250808-16
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5v, ttl-pegel,
Ausgangscode
Ausgangscode
gray-code
Datenausgang
Datenausgang
seriell ohne paritybit,
Steigende werte im uhrzeigersinn (auf die
Welle gesehen)
Aufloesung 32768 schritte/umdrehung
Welle
Welle
durchmesser 10mm, laenge 20 mm.
Synchroflansch, durchmesser 50mm
Kabelausgang radial mit kupplung stift 17-polig
Kabellaenge 1,00m
Arbeitstemperatur-bereich -40 bis 80 grad c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
279371-16