Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Inkrementaler Drehgeber
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 5000 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 09
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 5000 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 09
Kabellänge 0,21 m, mit Stecker Kabelausgang radial Ohne silikonhaltige Materiali
en im Geber 5000 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 09
Identnummer
Identnummer
254847-09
en im Geber 5000 Striche Siemens-Zeichnungs-Nr. 519 301 21 09
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
377101-4X