Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

AE LB 326
Abtasteinheit für inkrementales gekapseltes Längenmessgerät LB

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE LB 326
Abtasteinheit für inkrementales gekapseltes Längenmessgerät LB
Teilungsart:
Ausgangssignal: ~11µAss
Referenzmarke: durch Magneten auswählbar
Teilungsperiode: 100,000 µm
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Elektrischer Anschluss: separates Adapterkabel
Identnummer
Identnummer
255337-15
Teilungsart
Teilungsart
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~11µAss
Referenzmarke
Referenzmarke
durch Magneten auswählbar
Teilungsperiode
Teilungsperiode
100,000 µm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
separates Adapterkabel
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation