Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

AE LS 303
Abtasteinheit für Längenmessgerät LS 303

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE LS 303
Abtasteinheit für Längenmessgerät LS 303
Teilungsperiode: 0,020 mm Ausgangssignale: 11 µAss
Elektrischer Anschluss:
3 m Kabel mit Stecker und Metallschutzschlauch
Identnummer
Identnummer
290435-02
Teilungsperiode
Teilungsperiode
0,020 mm Ausgangssignale: 11 µAss
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
3 m Kabel mit Stecker und Metallschutzschlauch
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation