Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

TS 230
Werkstück-Tastsystem

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TS 230
Werkstück-Tastsystem
Antastreproduzierbarkeit: 1,00 µm
Ausgangssignal: Rechtecksignale,
HTL-Pegel
Spannungsversorgung: 10-30
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift,
7-polig
Kabeltyp: Spiral
Kabellänge: 1,50 m
Kabelausgang: radial
Geometrie Taststift: TK01
Kombination aus T404
(L=40mm, KugelØ 4mm, mit
Sollbruchstelle) und
T424 (L=21mm, KugelØ
4mm, mit
Sollbruchstelle)
Werkzeugaufnahme: S81
DIN 69871, SK-AD/B 40,
M16
Axiale Auslenkkraft: N
Gehäusematerial: Stahl rostfrei (1.4104)
Identnummer
Identnummer
293491-28
Antastreproduzierbarkeit
Antastreproduzierbarkeit
1,00 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10-30
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 7-polig
Kabeltyp
Kabeltyp
Spiral
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Kabelausgang
Kabelausgang
radial
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
TK01 Kombination aus T404 (L=40mm, KugelØ 4mm, mit Sollbruchstelle) und T424 (L=21mm, KugelØ 4mm, mit Sollbruchstelle)
Werkzeugaufnahme
Werkzeugaufnahme
S81 DIN 69871, SK-AD/B 40, M16
Axiale Auslenkkraft
Axiale Auslenkkraft
N
Gehäusematerial
Gehäusematerial
Stahl rostfrei (1.4104)
SCIP ID
SCIP ID
b299f5f9-3501-42de-afa6-5c8b315805b7
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
738283-07
Info
Achtung: Gesamtlänge des Geräts = 6,4 mm kürzer.