Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementaler Drehgeber mit Statorkupplung
Ausgangssignale TTL-Pegel Spannungsversorgung 5 V Abtastfrequenz 300 kHz

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber mit Statorkupplung
Ausgangssignale TTL-Pegel Spannungsversorgung 5 V Abtastfrequenz 300 kHz
Referenzsignal verknüpft Welle, Durchmesser 10 mm mit Konus 1:10
Schutzart IP64
Kabellänge 1,00 m, ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-Bereich -30 bis 100 Grad C
5000 Striche
Identnummer
Identnummer
295421-02
Kabellänge 1,00 m, ohne Stecker
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-Bereich -30 bis 100 Grad C
5000 Striche
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation