Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: Rechtecksignale; TTL-Pegel
Abtastfrequenz: 0...300 kHz
Arbeitstemperatur: -10...+100 Grad C
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser: 6 mm
Elektrischer Anschluß: Kabel 1 m ohne Stecker
Kabelausgang axial
Strichzahl: 5000
Identnummer
Identnummer
295434-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Rechtecksignale; TTL-Pegel
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
0...300 kHz
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+100 Grad C
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
6 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1 m ohne Stecker Kabelausgang axial
Strichzahl
Strichzahl
5000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
376846-01