Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementaler Drehgeber
Ausgangssignale HTL-Pegel Spannungsversorgung 10 bis 30 V Abtastfrequenz 160 kHz

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Ausgangssignale HTL-Pegel Spannungsversorgung 10 bis 30 V Abtastfrequenz 160 kHz
Referenzsignal verknüpft Welle, Durchmesser 10 mm mit Konus 1:10
Mit Drehmommentstütze
Schutzart IP64
Kabellänge 0,27 m, mit Steckereinsatz 12-polig und
Temperatursensor-Anschluß sowie Kabeltülle
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-Bereich -30 bis 100 Grad C
2048 Striche
Identnummer
Identnummer
295447-02
Schutzart IP64
Kabellänge 0,27 m, mit Steckereinsatz 12-polig und
Temperatursensor-Anschluß sowie Kabeltülle
Kabelausgang radial
Arbeitstemperatur-Bereich -30 bis 100 Grad C
2048 Striche