Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementaler Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Drehgeber
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11 uAss)
Arbeitstemperatur: -10...+85 Grad C
Anbauart: Klemmflansch
Wellendurchmesser: 10 mm
Elektrischer Anschluß: Kabel 1 m mit Stecker
Kabelausgang axial
Strichzahl: 2000
Identnummer
Identnummer
295455-0M
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11 uAss)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10...+85 Grad C
Anbauart
Anbauart
Klemmflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
10 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1 m mit Stecker Kabelausgang axial
Strichzahl
Strichzahl
2000
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
376850-0M