Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtastkopf LIF 10R

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf LIF 10R
Ausgangsignale: ~11uAss
Ausdehnungskoeffizient: G8 Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp: PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge: 0,35m
Identnummer
Identnummer
295621-04
Ausgangsignale
Ausgangsignale
~11uAss
Ausdehnungskoeffizient
Ausdehnungskoeffizient
G8 Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge
Kabellänge
0,35m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
392507-01
Info
+ Adapterkabel 526391-N6. Achtung: Kabellänge nur 1m!