Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 2,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M23, Buchse,
9-polig
Folgeelektronikseite: freies Kabelende
zum Anschluss von Messgeräten
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau: 3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge: 2,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M23, Buchse,
9-polig
Folgeelektronikseite: freies Kabelende
Identnummer
Identnummer
309780-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,14+2x1,0
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M23, Buchse, 9-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
freies Kabelende
SCIP ID
SCIP ID
2ca0fc6f-1827-402f-aa7b-00861bbd0468