Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Multiturn-codedrehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-codedrehgeber
Messbereich: 4096 unterscheidbare umdr.
Aufloesung: 4096 pos./umdrehungen
Spannungsversorgung: +5v
Ausgangscode: gray-code
Anbauart: synchroflansch
Wellendurchmesser: 6 mm
Arbeitstemperatur: -20...+100 grad c
Datenschnittstelle: synchron-seriell ssi
Inkrementalsignale: sinusfoermige spannungs-
signale (1vss)
Signalperioden: 512
Drehrichtung: steigende werte bei
rechtsdrehung
Elektrischer anschluss: kabel 1m mit kupplung
kabelausgang radial
Identnummer
Identnummer
312218-37
Messbereich
Messbereich
4096 unterscheidbare umdr.
Aufloesung
Aufloesung
4096 pos./umdrehungen
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5v
Ausgangscode
Ausgangscode
gray-code
Anbauart
Anbauart
synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
6 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+100 grad c
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
synchron-seriell ssi
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusfoermige spannungs- signale (1vss)
Signalperioden
Signalperioden
512
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende werte bei rechtsdrehung
Elektrischer anschluss
Elektrischer anschluss
kabel 1m mit kupplung kabelausgang radial
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation