Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Multiturn-Codedrehgeber
24-Bit-Gerät mit 24-Bit Taktbüschellänge

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-Codedrehgeber
24-Bit-Gerät mit 24-Bit Taktbüschellänge
Messbereich: 4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung: 4096 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung: +10...30 V
Ausgangscode: Gray-Code
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser: 6 mm
Arbeitstemperatur: -20...+85 Grad C
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell SSI
TTL-Pegel
Inkrementalsignale: Sinusförmige Spannungs-
Signale (1 Vss)
Signalperioden: 512
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Elektrischer Anschluß: Kabel 1,00 m mit Kupplung
Kabelausgang radial
Identnummer
Identnummer
312219-50
Messbereich
Messbereich
4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung
Auflösung
4096 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+10...30 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
6 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+85 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell SSI TTL-Pegel
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
Sinusförmige Spannungs- Signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
512
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Werte bei Rechtsdrehung
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1,00 m mit Kupplung Kabelausgang radial
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation