Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Multiturn-Codedrehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Multiturn-Codedrehgeber
Messbereich: 4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung: 8192 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Dual-Code
Anbauart: Synchroflansch
Wellendurchmesser: 10 mm
Arbeitstemperatur: -20...+100 Grad C
Datenschnittstelle: EnDat
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Signalperioden: 2048
Elektrischer Anschluß: Kabel 1 m mit Kupplung
17-polig Stift
Kabelausgang radial
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Identnummer
Identnummer
312511-03
Messbereich
Messbereich
4096 unterscheidbare Umdr.
Auflösung
Auflösung
8192 Pos./Umdrehungen
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Dual-Code
Anbauart
Anbauart
Synchroflansch
Wellendurchmesser
Wellendurchmesser
10 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20...+100 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Signalperioden
Signalperioden
2048
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1 m mit Kupplung 17-polig Stift Kabelausgang radial
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
599502-19