Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtastkopf LIF 17R

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf LIF 17R
Ausgangssignale: TTLx5
max. Verfahrgeschwind. 48m/min. (200KHz)
Referenzimpuls-Breite: 270 Grad
Störsignal: bei Störung LOW
Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp: PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge: 0,50m
Identnummer
Identnummer
312767-04
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTLx5
max. Verfahrgeschwind. 48m/min. (200KHz)
Referenzimpuls-Breite
Referenzimpuls-Breite
270 Grad
Störsignal
Störsignal
bei Störung LOW
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
mit Anpasselektronik
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge
Kabellänge
0,50m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation