Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber
Sonderausführung für Fa. Siemens

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
Sonderausführung für Fa. Siemens
Siemens-Bezeichnung: ERN 1381.052
Siemens-Zeichnungs-Nr.: 519.30077.52
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale (~1,1 Vss)
Spannungsversorgung: 5 V
Konuswelle: Funktions-Durchmesser am
Außenkonus 9,25 mm
Flansch: Schlüsselweite 55 mm
ohne Statorkupplung und
Zentralschraube
Kappe: Druckgußdeckel, ohne Kabel
Arbeitstemperatur: -20 Grad bis 120 Grad C
Strichzahl: 2048
Besonderheit: elektrisch isolierte
Drehgeberwelle
-------------------ACHTUNG------------------------
Zulieferteil ohne CE-Zeichen!
Die CE-Konformität muß im Gesamtsystem
sichergestellt sein.Inkrementaler Einbau-Drehgeber
Sonderausführung für Fa. Siemens
Siemens-Bezeichnung: ERN 1381.052
Siemens-Zeichnungs-Nr.: 519.30077.52
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale (~1,1 Vss)
Spannungsversorgung: 5 V
Konuswelle: Funktions-Durchmesser am
Außenkonus 9,25 mm
Flansch: Schlüsselweite 55 mm
ohne Statorkupplung und
Zentralschraube
Kappe: Druckgußdeckel, ohne Kabel
Arbeitstemperatur: -20 Grad bis 120 Grad C
Strichzahl: 2048
Besonderheit: elektrisch isolierte
Drehgeberwelle
Identnummer
Identnummer
313453-08
Siemens-Bezeichnung
Siemens-Bezeichnung
ERN 1381.052
Siemens-Zeichnungs-Nr.
Siemens-Zeichnungs-Nr.
519.30077.52
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale (~1,1 Vss)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Konuswelle
Konuswelle
Funktions-Durchmesser am Außenkonus 9,25 mm
Flansch
Flansch
Schlüsselweite 55 mm ohne Statorkupplung und Zentralschraube
Kappe
Kappe
Druckgußdeckel, ohne Kabel
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20 Grad bis 120 Grad C
Strichzahl
Strichzahl
2048
Besonderheit
Besonderheit
elektrisch isolierte Drehgeberwelle
-------------------ACHTUNG------------------------
Zulieferteil ohne CE-Zeichen!
Die CE-Konformität muß im Gesamtsystem
sichergestellt sein.Inkrementaler Einbau-Drehgeber
Sonderausführung für Fa. Siemens
Siemens-Bezeichnung
Siemens-Bezeichnung
ERN 1381.052
Siemens-Zeichnungs-Nr.
Siemens-Zeichnungs-Nr.
519.30077.52
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale (~1,1 Vss)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Konuswelle
Konuswelle
Funktions-Durchmesser am Außenkonus 9,25 mm
Flansch
Flansch
Schlüsselweite 55 mm ohne Statorkupplung und Zentralschraube
Kappe
Kappe
Druckgußdeckel, ohne Kabel
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20 Grad bis 120 Grad C
Strichzahl
Strichzahl
2048
Besonderheit
Besonderheit
elektrisch isolierte Drehgeberwelle
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation