Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
Ausgangssignale: sinusförmig 1,1 Vss
Spannungsversorgung: 5 V
Konuswelle: Funktions-Durchmesser am
Außenkonus 9,25 mm
Flansch mit Schlüsselweite 55 mm
Kappe mit Druckguß-Deckel, ohne Kabel
ohne Statorkupplung, ohne Zentralschraube
Arbeitstemperatur-Bereich: -20 bis +120 Grad C
2048 Striche
Achtung: Statorkupplung (Ankopplung) sowie elektr.
Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang
enthalten. Diese Teile sind nur über
SIEMENS erhältlich.
Identnummer
Identnummer
313453-56
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmig 1,1 Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Konuswelle
Konuswelle
Funktions-Durchmesser am Außenkonus 9,25 mm
Flansch mit Schlüsselweite 55 mm
Kappe mit Druckguß-Deckel, ohne Kabel
ohne Statorkupplung, ohne Zentralschraube
Arbeitstemperatur-Bereich
Arbeitstemperatur-Bereich
-20 bis +120 Grad C
2048 Striche
Achtung
Achtung
Statorkupplung (Ankopplung) sowie elektr. Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese Teile sind nur über SIEMENS erhältlich.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
385489-56