Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

QAN 3U Asynchronmotor
Kühlungsart und

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QAN 3U Asynchronmotor
Kühlungsart und
Luftstromrichtung: Axiallüfter
Schaltungsart Motorwicklung: Stern
Nennleistung: 10,00 kW
Nenndrehmoment: 63,5 Nm
Nenndrehzahl: 1500 1/min
Maximaldrehzahl: 9000 min-1
Kantenlänge Flansch: 190 mm
Durchmesser Wellenende: 38,0 mm
Form Wellenende: mit Passfeder
Wuchtung Wellenende: Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe: S
Einbaudrehgebertyp: ERN 1381
Strichzahl: 2048
Leistungsanschlussort: links
Befestigungsart: Flansch und Fuß
Identnummer
Identnummer
316008-41
Luftstromrichtung
Luftstromrichtung
Axiallüfter
Schaltungsart Motorwicklung
Schaltungsart Motorwicklung
Stern
Nennleistung
Nennleistung
10,00 kW
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
63,5 Nm
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
1500 1/min
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
9000 min-1
Kantenlänge Flansch
Kantenlänge Flansch
190 mm
Durchmesser Wellenende
Durchmesser Wellenende
38,0 mm
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Wuchtung Wellenende
Wuchtung Wellenende
Full (Vollkeil)
Schwingstärkestufe
Schwingstärkestufe
S
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
ERN 1381
Strichzahl
Strichzahl
2048
Leistungsanschlussort
Leistungsanschlussort
links
Befestigungsart
Befestigungsart
Flansch und Fuß