Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Inkrementales Längenmess-System

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementales Längenmess-System
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangssignale: sinusförmige Stromsignale
(11 uAss)
Signalperiode: 0,020 mm
Referenzmarken: alle 50 mm ausgehend von
der Mitte der Messlänge
mit Magnet auswählbar
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005 mm
Elektrischer Anschluß: über Adapterkabel
Messlänge: 370 mm
Identnummer
Identnummer
316564-C7
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Stromsignale (11 uAss)
Signalperiode
Signalperiode
0,020 mm
Referenzmarken
Referenzmarken
alle 50 mm ausgehend von der Mitte der Messlänge mit Magnet auswählbar
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005 mm
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
über Adapterkabel
Messlänge
Messlänge
370 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
336978-C7