Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

AK ERM 180
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERM 180
Inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 1230
Abtastdurchmesser: ohne Wertangabe
Teilungsperiode: 395,000 µm
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 200,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Schutzart: IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Winkel-Flanschdose M23,
Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung: D313221
Drehrichtung des gegen Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers: zählend
Kabellänge: 0,50 m
Kabeltyp: Kabel mit EPG-Mantel
Kabellänge des Zusatzkabels: 0,60 m
Identnummer
Identnummer
316803-21
Strichzahl
Strichzahl
1230
Abtastdurchmesser
Abtastdurchmesser
ohne Wertangabe
Teilungsperiode
Teilungsperiode
395,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
200,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Schutzart
Schutzart
IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Winkel-Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D313221
Drehrichtung des gegen Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers
Teilungsträgers
zählend
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Kabeltyp
Kabeltyp
Kabel mit EPG-Mantel
Kabellänge des Zusatzkabels
Kabellänge des Zusatzkabels
0,60 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
393692-21