Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Auflösung: 13Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +10...30 V
Ausgangscode: Gray-Code
Arbeitstemperatur: -20 bis +85 Grad C
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell,TTL-Pegel
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale 1 Vss
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluss: Kabel 1m mit Kupplung Sti.
17-polig
Kabelausgang radial
Identnummer
Identnummer
317938-05
Auflösung
Auflösung
13Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+10...30 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20 bis +85 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell,TTL-Pegel
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Werte bei Rechtsdrehung
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale 1 Vss
Signalperioden
Signalperioden
512
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1m mit Kupplung Sti. 17-polig Kabelausgang radial
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation