Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Code-Drehgeber mit Statorkupplung und einseitig
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Gray-Code
Arbeitstemperatur: -20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell,TTL-Pegel
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale 1 Vss
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluß: Flanschdose 17-polig
radial
offener Hohlwelle, Durchmesser 12 mm
Auflösung: 13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung: +5 V
Ausgangscode: Gray-Code
Arbeitstemperatur: -20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell,TTL-Pegel
Drehrichtung: steigende Werte bei
Rechtsdrehung
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale 1 Vss
Signalperioden: 512
Elektrischer Anschluß: Flanschdose 17-polig
radial
Identnummer
Identnummer
317944-06
Auflösung
Auflösung
13 Bit (8192 Pos./Umdreh.)
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Ausgangscode
Ausgangscode
Gray-Code
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20 bis +100 Grad C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell,TTL-Pegel
Drehrichtung
Drehrichtung
steigende Werte bei Rechtsdrehung
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale 1 Vss
Signalperioden
Signalperioden
512
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Flanschdose 17-polig radial